40 AOB02 05 - 型材 40系列 槽宽10.2/8.2
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/40_aob02_05.prj},{NB=AOH02-4040-L50},{CODE=AOH02},{MAT=A6005-T6},{SUR=Alkaline sand oxidation},{SPE=4040},{L=50.0},{LWK=N/A},{ALT=N/A},{ART=N/A},{BA=0},{BB=0},{BC=0},{Z=0},{CA=0},{CB=0},{CC=0},{DA=0},{DB=0},{DC=0},{Z1=0},{FA=0},{FB=0},{FC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
CSA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
AOB02-H4040-L50
AOB02
A6063-T6
碱砂氧化
40*40
2.00
724.84
11.58*10^4
11.58*10^4
AOH02-4040-L50
AOH02
A6005-T6
碱砂氧化
40*40
2.24
813.02
13.23*10^4
13.23*10^4
AOB03-4040E-L50
AOB03
A6063-T5
黑色阳极氧化
40*40
1.68
608.10
9.22*10^4
9.22*10^4
AOB05-4040-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
40*40
1.65
597.70
8.82*10^4
8.82*10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表