WAP61 - 减震器·气垫式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wap61.prj},{NB=WAP61-A270},{CODE=WAP61},{TYPE=B xing},{MAT1=tangang},{MAT2=tangang},{MAT3=xiangjiao hei},{MAT4=xiangjiao hei},{SUR1=kaoqi},{SUR2=kaoqi},{A=270},{B=270},{H=110},{MIN=500},{MAX=900},{PL=3-5},{LS=M16-L130},{M=16},{L=130},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
支架 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
耐压封口 材质
ⁿ/ₐ
MAT4
防油帽 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
支架 表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MIN
荷重 Min
[kg]
MAX
荷重 Max
[kg]
PL
自然频率
[Hz]
LS
固定螺栓(M-L)
ⁿ/ₐ
WAP61-A200
WAP61
B型
碳钢
碳钢
橡胶(黑色)
橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
200
200
110
200
400
3-5
M12-L80
WAP61-A270
WAP61
B型
碳钢
碳钢
橡胶(黑色)
橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
270
270
110
500
900
3-5
M16-L130
WAP61-A300
WAP61
B型
碳钢
碳钢
橡胶(黑色)
橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
300
300
110
700
1200
3-5
M16-L130
WAP61-A350
WAP61
B型
碳钢
碳钢
橡胶(黑色)
橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
350
350
110
1200
1600
3-5
M16-L130
WAP61-A390
WAP61
B型
碳钢
碳钢
橡胶(黑色)
橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
390
390
110
1600
2000
3-5
M16-L130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表