WAC21 26 - 脚杯·固定调节型·喇叭形·无定位孔型·中载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac21_26.prj},{NB=WAC21-D40-M8-L30},{CODE=WAC21},{TYPE=No positioning hole type},{MAT=S45C},{SUR=Nickel plated},{D=40},{DPOOL=40,50,60,80},{M=8},{L=30},{T=2},{LINK=webxxx},{PPATH=wac21_26/assem/wac21_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WEI
参考重量(Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAC21-D40-M8-L30
WAC21
无定位孔型
S45C
镀镍
14
10
2
5.5
6.5
350
0.04
WAC22-D40-M8-L30
WAC22
无定位孔型
S45C
镀铬
14
10
2
5.5
6.5
350
0.04
WAC26-D40-M8-L30
WAC26
无定位孔型
SUS304
电解研磨
14
10
2
5.5
6.5
350
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表