J-CPG01 02 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpg01_02_asmtab.prj},{NB=J-CPG01-D125-RC},{CODE=J-CPG01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BEA=Sleeve},{D=125},{CODE1=RC},{H=157},{F=32},{A=96},{B=78},{C=80},{C1=76.2},{E=60},{E1=45},{DD=9},{R=97.5},{UHRC=160},{PPATH=j-cpg01_02/assem/j-cpg01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E(黑色)
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
UHRC
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
J-CPG01-D100-UH
J-CPG01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
黑色
双轴承
100
UH
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.97
J-CPG01-D100-RC
J-CPG01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
橡胶
灰色
双轴承
100
RC
130
32
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
0.85
J-CPG01-D125-RC
J-CPG01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
橡胶
灰色
双轴承
125
RC
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
0.97
J-CPG02-D100-UH
J-CPG02
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料单刹
聚氨脂
黑色
双轴承
100
UH
130
29
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.27
J-CPG02-D100-RC
J-CPG02
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料单刹
橡胶
灰色
双轴承
100
RC
130
32
96
78
80
76.2
60
45
9
80.0
120
1.23
J-CPG02-D125-RC
J-CPG02
平底活动型
Q235A
镀锌
塑料单刹
橡胶
灰色
双轴承
125
RC
157
32
96
78
80
76.2
60
45
9
97.5
160
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表