CLB01 06 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/clb01_06_asmtab.prj},{NB=CLB01-D200-UC},{CODE=CLB01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=UC},{CODE1POOL='UC','RB'},{BEA=Double ball},{D=200},{DPOOL=200},{H=250},{A=150},{B=105},{C=119},{C1=112.0},{E=63},{E1=56.0},{DD=13.0},{UC=400},{RB=250},{N=-},{PPATH=clb01_clb06/assem/clb01_clb06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
UC
容许载荷 UC
[kg]
RB
容许载荷 RB
[kg]
N
容许载荷 N
[kg]
CLB01-D100-UC
CLB01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
100
144
32
110
78
80
0.0
45
0.0
11.0
180
120
-
CLB01-D130-UC
CLB01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
130
177
38
140
94
112
100.0
56
50.0
11.0
250
180
-
CLB01-D150-UC
CLB01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
150
198
40
140
94
112
100.0
56
50.0
11.0
300
200
-
CLB01-D200-UC
CLB01
固定型
Q235A
镀锌
-
聚氨脂
绿色
双滚珠
200
250
42
150
105
119
112.0
63
56.0
13.0
400
250
-
CLB06-D50-N
CLB06
固定型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
50
79
38
84
84
64
53.0
64
53.0
8.5
-
-
300
CLB06-D65-N
CLB06
固定型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
65
95
50
100
100
80
77.5
80
77.5
11.0
-
-
500
CLB06-D65A-N
CLB06
固定型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
65A
100
40
110
85
85
0.0
60
0.0
9.0
-
-
300
CLB06-D75-N
CLB06
固定型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
75
105
50
100
100
80
77.5
80
77.5
11.0
-
-
600
CLB06-D75A-N
CLB06
固定型
Q235A
电泳(黑漆)
-
尼龙
黑色
双滚珠
75A
105
45
110
85
85
0.0
60
0.0
9.0
-
-
400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表