CEK02 - 美式脚轮 固定型 容许载荷180~540kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cek02.prj},{NB=CEK02-D100-NH},{CODE=CEK02},{TYPE=Fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{D=100},{CODE1=NH},{BEA=Double ball bearing},{F=51},{A=114},{B=102},{C=92},{C1=76},{E=76},{E1=67},{TT=6},{DD=11.2},{LINK=WEBSITE LINK},{PPATH=cek02/assem/cek02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
ALL1
NH 允许载荷
[mm]
ALL2
[mm]
ALL3
ⁿ/ₐ
REF
参考重量
ⁿ/ₐ
CEK02-D100-NH
CEK02
固定型
Q235A
镀锌
-
耐高温尼龙
黑色
双滚珠轴承
143
51
114
102
92
76
76
67
6
11.2
400
295
180
1.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表