BZS01 - 重载型脚杯 固定调节型 金属+橡胶底座型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/bzs01.prj},{NB=BZS01-10016125},{CODE=BZS01},{TYPE=Metal+rubber base type},{MAT=S45C},{SUR=chrome},{SPE=10016125},{D=100},{M=16},{L=125},{S=24},{V1=13.0},{V=10},{H=29},{MAX=1800},{MM=14.8},{PPATH=bzs01/assem/bzs01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
V1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
MAX
最大承载
[kg]
BZS01-50850
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
50850
50
8
50
14
6.5
6
20
800
BZS01-50875
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
50875
50
8
75
14
6.5
6
20
800
BZS01-508100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
508100
50
8
100
14
6.5
6
20
800
BZS01-501050
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
501050
50
10
50
17
8.0
7
20
1000
BZS01-501075
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
501075
50
10
75
17
8.0
7
20
1000
BZS01-5010100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
5010100
50
10
100
17
8.0
7
20
1000
BZS01-501275
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
501275
50
12
75
19
10.0
8
20
1200
BZS01-5012100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
5012100
50
12
100
19
10.0
8
20
1200
BZS01-5012125
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
5012125
50
12
125
19
10.0
8
20
1200
BZS01-6012100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6012100
60
12
100
19
10.0
8
20
1200
BZS01-6012125
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6012125
60
12
125
19
10.0
8
20
1200
BZS01-6014150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6014150
60
14
150
22
11.0
9
20
1400
BZS01-6016100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6016100
60
16
100
24
13.0
10
20
1400
BZS01-6016125
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6016125
60
16
125
24
13.0
10
20
1400
BZS01-6016150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
6016150
60
16
150
24
13.0
10
20
1400
BZS01-8012100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8012100
80
12
100
19
10.0
8
29
1200
BZS01-8012150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8012150
80
12
125
19
10.0
8
29
1200
BZS01-8014150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8014150
80
14
150
22
11.0
9
29
1400
BZS01-8016100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8016100
80
16
100
24
13.0
10
29
1600
BZS01-8016150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8016150
80
16
150
24
13.0
10
29
1600
BZS01-8020100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8020100
80
20
100
30
16.0
13
29
2000
BZS01-8020125
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8020125
80
20
125
30
16.0
13
29
2000
BZS01-8020150
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
8020150
80
20
150
30
16.0
13
29
2000
BZS01-10016100
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
10016100
100
16
100
24
13.0
10
29
1800
BZS01-10016125
BZS01
金属+橡胶底座型
S45C
镀铬
10016125
100
16
125
24
13.0
10
29
1800
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表