XAG51 52 - 椭圆形拉手·外装·A型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag51_52.prj},{NB=XAG51-L200},{CODE=XAG51},{TYPE=X},{MAT=A6063},{SUR=Spray},{COL=black},{L=200},{L1=217},{H=55},{A=26},{B=17},{DD=11},{CKZL=0.24},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
DD
d
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG51-L100
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
100
117
55
26
17
11
0.14
XAG51-L114
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
114
129
55
26
17
12
0.14
XAG51-L120
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
120
137
55
26
17
11
0.16
XAG51-L140
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
140
157
55
26
17
11
0.18
XAG51-L160
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
160
177
55
26
17
11
0.20
XAG51-L180
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
180
197
55
26
17
11
0.22
XAG51-L200
XAG51
外装型/A型
A6063
喷塑
黑色
200
217
55
26
17
11
0.24
XAG52-L100
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
100
117
55
26
17
11
0.14
XAG52-L114
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
114
129
55
26
17
12
0.14
XAG52-L120
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
120
137
55
26
17
11
0.16
XAG52-L140
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
140
157
55
26
17
11
0.18
XAG52-L160
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
160
177
55
26
17
11
0.20
XAG52-L180
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
180
197
55
26
17
11
0.22
XAG52-L200
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
200
217
55
26
17
11
0.24
XAG52-L152
XAG52
外装型/A型
A6063
滚磨抛光
银色
152
167
55
26
17
12
0.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表