IDE05 - 工业滑轨(单件)/滑轨/双轴心•滚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide05.prj},{NB=IDE05-10-L200},{CODE=IDE05},{TYPE1=Slide},{TYPE2=Built-in},{TYPE3=-},{MAT=A6063},{SUR=Bright anodized (black)},{FIT=10},{L=200},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型3
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W1
[mm]
H2
[mm]
DP
[mm]
P
[mm]
MM1
m1
[mm]
MM
m
[mm]
REF
参考重量
[kg/m]
IDE05-10-L200
IDE05
滑轨
内置型
-
A6063
亮光阳极氧化(黑色)
5
28
14.0
3.2
60
6.5
3.5
1.051
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表