HAK01 - 手轮·微调手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak01.prj},{NB=HAK01-D50-d6},{CODE=HAK01},{TYPE=zhuandongshoubingxing weitiaoshoulun},{CPM=brass},{HBM=PA66},{COL=heise},{D=50},{DD=6},{L=25},{E=8},{H=29},{HH1=16},{D1=20},{M=5},{WEI=0.036},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAK01-D50-d6
HAK01
转动手柄型/微调手轮
黄铜
PA66
黑色
50
25
8
29
16
20
5
0.036
HAK01-D60-d8
HAK01
转动手柄型/微调手轮
黄铜
PA66
黑色
60
32
9
25
18
23
5
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表