HAA71 - 手柄·锥柱形手柄
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haa71.prj},{NB=HAA71-d8},{CODE=HAA71},{TYPE=zhuizhuxingshoubin},{MAT=1215MS},{SUR=duge},{DD=8},{R=63},{D=16},{B=10},{HH=11},{S=3},{WEI=0.033},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
D
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[mm]
HAA71-d5
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
5
40
12
7
9
2
0.015
HAA71-d6
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
6
50
14
8
10
2
0.019
HAA71-d8
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
8
63
16
10
11
3
0.033
HAA71-d10
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
10
80
20
12
14
3
0.066
HAA71-d12
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
12
100
25
15
18
4
0.134
HAA71-d16
HAA71
锥柱形手柄
1215MS
镀铬
16
125
32
18
22
5
0.229
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表