EOM21 31 - 惰轮轴·紧定螺钉锁紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/eom21_31_asmtab.prj},{NB=EOM21-1520},{CODE=EOM21},{TYPE=banshoucaoxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=1520},{DD=15},{L=20},{L1=42.5},{L2=65.0},{T=10.0},{D=23},{W=19},{M=M16},{M1=16},{N=M10},{N1=10},{FJ=TBN41-16},{FJ1=M10},{FJ11=10},{S=16},{MM=9.3},{EE=17.77},{DD1=10.2},{D2=18.1},{TT=2.2},{PPATH=eom21_31/assem/eom21_31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DD
dg7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
FJ
弹簧垫圈附件1个
ⁿ/ₐ
FJ1
螺帽附件
[mm]
EOM21-612
EOM21
扳手槽型
S45C
发黑
612
6
12
25.5
37.5
7.0
12
10
M6
M5
TBN41-5
M5
EOM21-814
EOM21
扳手槽型
S45C
发黑
814
8
14
31.0
43.0
8.5
16
13
M10
M6
TBN41-6
M6
EOM21-1016
EOM21
扳手槽型
S45C
发黑
1016
10
16
34.0
48.5
8.0
20
17
M12
M8
TBN41-8
M8
EOM21-1520
EOM21
扳手槽型
S45C
发黑
1520
15
20
42.5
65.0
10.0
23
19
M16
M10
TBN41-16
M10
EOM21-1522
EOM21
扳手槽型
S45C
发黑
1522
15
22
52.5
75.0
15.0
25
22
M16
M12
TBN41-16
M12
EOM31-106
EOM31
扳手槽型
SUS303
-
106
10
6
24.0
36.0
9.0
16
13
M10
M6
TBN41-6
M6
EOM31-108
EOM31
扳手槽型
SUS303
-
108
10
8
26.0
48.5
8.0
20
17
M16
M8
TBN41-8
M8
EOM31-1511
EOM31
扳手槽型
SUS303
-
1511
15
11
44.5
67.0
15.0
25
22
M16
M12
TBN41-12
M12
EOM31-1511A
EOM31
扳手槽型
SUS303
-
1511A
15
11
44.5
67.0
15.0
25
22
M20
M12
TBN41-12
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表