VNX51 61 - 斜齿条
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f6/vnx51_61.prj},{NB=VNX51-1.5-L500},{CODE=VNX51},{TYPE=jingxixing},{MAT=S45C},{SUR=-},{HRD=HRC45~55},{YXJ=19°31′42″},{JDDJ=JIS B 1702-1 9ji},{MS=1.5},{L=500.00},{A=62.5},{B=125},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
YXJ
右旋角
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
孔数(N)
ⁿ/ₐ
H1
h1
[mm]
Z
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
VNX51-1.5-L500
VNX51
精铣型
S45C
-
HRC45~55
19°31′42″
JIS B 1702-1 9级
6.0
100
17
17
15.5
62.5
125
4
7
7
31.7
436.6
5.7
VNX61-1.5-L500
VNX61
研磨型
S45C
研磨
HRC45~55
19°31′42″
JIS B 1702-1 6级
6.0
100
17
17
15.5
62.5
125
4
7
7
31.7
436.6
5.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表