QBR81 86 - 导向轮·单侧法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qbr81_86.prj},{NB=QBR82-D30},{CODE=QBR82},{TYPE=Single sided flange type/Single row bearing},{MAT1=POM(Black)},{SUR=-},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Spring Steel},{D=30},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡圈 材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
B
[mm]
ABE
使用轴承
ⁿ/ₐ
QBR81-D30
QBR81
单侧法兰型·单列轴承
S45C
无电解镀镍
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
17
12
8.5
3.0
6
606ZZ
QBR82-D30
QBR82
单侧法兰型·单列轴承
POM(黑色)
-
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
17
12
8.5
3.0
6
606ZZ
QBR85-D30
QBR85
单侧法兰型·双列轴承
S45C
无电解镀镍
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
17
18
14.0
3.0
12
606ZZ*2
QBR86-D30
QBR86
单侧法兰型·双列轴承
POM(黑色)
-
SUJ2
弹簧钢
22
6
13
17
18
14.0
3.0
12
606ZZ*2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表