EVD01 57 S8M - 高扭矩圆弧齿同步轮惰轮·S8M
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_57_s8m.prj},{NB=EVD52-20-S8M150},{CODE=EVD52},{TYPE=Single bearing type/Central bearing type},{PLT=S8M},{TOP=8.0},{ONM=S45C},{FLM=SPCC},{BEM=Steel},{ONSUR=Electroless nickel plating},{FLSUR=Electroless nickel plating},{NUT=20},{PLT1=S8M150},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
ONM
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
FLM
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
BEM
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
ONSUR
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
FLSUR
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
轴承型号*数量
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-20-S8M150
EVD01
单轴承型/中心轴承型
S8M
8.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0
BAY6201ZZx1
12
32
10
EVD51-20-S8M150
EVD51
单轴承型/中心轴承型
S8M
8.0
S45C
SPCC
钢
发黑
发黑
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0
BAY6201ZZx1
12
32
10
EVD52-20-S8M150
EVD52
单轴承型/中心轴承型
S8M
8.0
S45C
SPCC
钢
喷砂镀镍
喷砂镀镍
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0
BAY6201ZZx1
12
32
10
EVD21-22-S8M250
EVD21
双轴承型
S8M
8.0
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27
BAY6201ZZx2
12
32
10
EVD56-22-S8M250
EVD56
双轴承型
S8M
8.0
S45C
SPCC
钢
发黑
发黑
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27
BAY6201ZZx2
12
32
10
EVD57-22-S8M250
EVD57
双轴承型
S8M
8.0
S45C
SPCC
钢
喷砂镀镍
喷砂镀镍
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27
BAY6201ZZx2
12
32
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表