DBN36 37 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn36_37.prj},{NB=DBN36-D65-d15-e15},{CODE=DBN36},{TYPE=yiduanluodingjiachiyiduanjiancaokongxingsmp},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingandyuanzhutouluoding},{D=65},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30},{EE=15},{D1=42},{L=77},{L1=25},{MPOOL=6},{MD=8.5},{MK=6},{ML=20},{ML1=8},{MS=5},{TIT=15.7},{ALT=60},{AIA=0.6},{AIE=0.2},{AIO=+0.6/-0.6},{SM=M5},{M=M6},{M1=15.7},{SMO=58000},{MNO=8000},{INM=6.58x10*4},{WEI=1080},{A=22.5},{A1=38.75},{T=3.0},{F=7.0},{F1=14.0},{R=50},{RL=77},{L3=16},{DD3=36},{B1=53},{L2=14.75},{W=5.5},{DD1=9.2},{L4=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主体表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SM
M(内六角紧定螺钉)
[mm]
DTS
d-锁紧扭矩(内六角紧定螺钉)
[mm]
ETS
e-锁紧扭矩(内六角紧定螺钉)
[mm]
M
内六角圆柱头螺钉M-L
ⁿ/ₐ
M1
内六角圆柱头螺钉紧固扭力(N-m)
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBN36-D65-d15-e15
DBN36
一端螺钉夹持另一端键槽孔双膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
内六角紧定螺钉内六角圆柱头螺钉
65
42
77
25
15.7
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
M5
1.7
1.7
M6
15.7
58000
8000
6.58x10*4
1080
DBN37-D65-d15-e15
DBN37
一端螺钉夹持另一端键槽孔双膜片
铝合金
SUS301CSP
阳极氧化
内六角紧定螺钉内六角圆柱头螺钉
65
42
77
25
15.7
60
1.0
0.3
+0.9/-0.9
M5
1.7
1.7
M6
15.7
350000
10000
315.7x10*6
489
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表