DBH21 - 平行线式联轴器 PEEK(聚醚醚酮) 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbh21.prj},{NB=DBH21-D25-d6-e6},{CODE=DBH21},{TYPE=Screw clamp type},{MAT=PEEK (Polyetheretherketone)},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=25},{DD=6},{EE=6},{LINK=webxxx},{PPATH=dbh21/assem/dbh21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
SJNJ
锁紧扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
ZGZS
最大速度
[r/min]
GXLJ
惯性力矩
[k*gm^2]
NZGX
静态扭转刚性
[N*m/rad]
JXPC
径向容许安装偏差
[mm]
JPC
角向容许安装偏差
[°]
ZXPC
轴向容许安装偏差
[mm]
ZL
重量
[g]
DBH21-D25-d6-e6
DBH21
螺钉夹紧型
PEEK(聚醚醚酮)
内六角圆柱头螺钉
25
8.5
4.25
M3
3
8
0.15
0.7
25000
3.0x10^-7
110
0.05
0.5
+0.1/-0.1
3.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表