EJH81 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 千分尺进给型 XYZ轴 薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejh81.prj},{NB=EJH81-40},{CODE=EJH81},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=4.5},{PMLS=5},{PMLSS=4.5},{MRB=1.15},{MRS=0.89},{MRSS=1.27},{BOD=0.66},{AN=TAC21-M3-L10},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{A=25},{B=77},{PPATH=../../../../../yiheda/yhd_fa/e8/ejh81/assem/ejh81_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸(mm)
[mm]
STR
行程
[mm]
DIF
微分头最小读取量
[μm]
AL
耐负载
[N]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
MOBPB
移动精度(上下摆动)
ⁿ/ₐ
MOBPS
移动精度(左右摆动)
ⁿ/ₐ
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
[N▪m]
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
[N▪m]
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
[N▪m]
MRB
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
[''/N▪cm]
MRS
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
[''/N▪cm]
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
[''/N▪cm]
BOD
主体重量(kg)
[kg]
AN
附件4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
EJH81-40
EJH81
千分尺进给型
XYZ轴
SUS440C
无电解镀镍
40
40x40
+6.5/-6.5
10
49
3μm
40"
20"
4.5
5
4.5
1.15
0.89
1.27
0.66
TAC21-M3-L10
25
77
EJH81-60
EJH81
千分尺进给型
XYZ轴
SUS440C
无电解镀镍
60
60x60
+6.5/-6.5
10
49
3μm
40"
20"
9
8.1
9
0.35
0.28
0.35
1.22
TAC21-M4-L10
35
77
EJH81-80
EJH81
千分尺进给型
XYZ轴
SUS440C
无电解镀镍
80
80x80
+12.5/-12.5
10
49
3μm
40"
20"
16.4
15.9
16.4
0.13
0.08
0.12
2.52
TAC21-M4-L10
40
86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表