LR LFR - 双列角接触球轴承 双面带防尘盖式 圆弧型/带U槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/lr_lfr.prj},{NB=LFR5201-10-2RS},{CODE=LFR...-2RS},{TYPE=With U groove},{HZDM=2RS (contact type with rubber seal on both sides)},{ZCJD=GB/T 307.1 Class 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=LFR5201-10-2RS},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质 相当
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角 (°)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DDSS
ds
[mm]
RR
r(min)
[mm]
D
[mm]
AT
[mm]
DAA
Da
[mm]
DBB
安装尺寸 db
[mm]
CRR
基本额定负载Cr (动) KN
[KN]
COR
基本额定负载Cor (静) KN
[KN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (kg)
[kg]
LR5000-2RS
LR...-2RS
圆弧型
2RS (双面带橡胶密封圈接触式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
10
12.0
0.0
0
0.3
28.0
0.00
0.00
13.5
4.75
2.85
9000
0.03
LFR5201-10-2RS
LFR...-2RS
带U槽型
2RS (双面带橡胶密封圈接触式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
12
15.9
15.9
10
0.6
35.0
20.63
32.25
0.0
0.84
0.52
0
0.08
LR5000-2Z
LR...-2Z
圆弧型
2Z (双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
10
12.0
0.0
0
0.3
28.0
0.00
0.00
13.5
4.75
2.85
9000
0.03
LFR5201-10-2Z
LFR...-2Z
带U槽型
2Z (双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
12
15.9
15.9
10
0.6
35.0
20.63
32.25
0.0
0.84
0.52
0
0.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表