E-BPF05 - 经济型凸轮轴承随动器 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpf05_e-bpf26.prj},{NB=E-BPF06-d3},{CODE=E-BPF06},{TYPE=Economical hexagonal hole cylinder},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{MAT3=Stainless steel nozzle},{DD=3},{MFQ=-},{LINK=webxxx},{PPATH=e-bpf05/assem/e-bpf05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
MAT3
油嘴材质
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
CR
基本额定负荷KN Cr(动)
[KN]
COR
基本额定负荷KN Cor(静)
[KN]
FO
最大容许负载Fo(KN)
[KN]
F1
轨迹负荷容量(KN)
[KN]
N1
极限转速 min-¹
[1/min]
MG1
重量
[g]
E-BPF05-d3
E-BPF05
经济型 内六角孔型 圆柱型
GCr15
SUJ2
铜油嘴
0/-0.012
10
0/-0.008
M3
0.50
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
1.37
47000
4.5
E-BPF06-d3
E-BPF06
经济型 内六角孔型 圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
不锈钢油嘴
0/-0.012
10
0/-0.008
M3
0.50
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
1.37
47000
4.5
E-BPF25-d3
E-BPF25
经济型 内六角孔型 球面型
GCr15
SUJ2
铜油嘴
0/-0.012
10
0/-0.015
M3
0.50
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
E-BPF26-d3
E-BPF26
经济型 内六角孔型 球面型
9Cr18Mo
SUS440C
不锈钢油嘴
0/-0.012
10
0/-0.015
M3
0.50
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.3
6.8
1.47
1.18
0.36
0.37
47000
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表