BNE51 - 杆端关节轴承·正常系列(SQ...RS)/(SQZ...RS)·球头型·直杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bne51_asmtab.prj},{NB=BNE51-SQZ12-RS-R},{CODE=BNE51},{TYPE=SQZ12-RS},{GG1=SQZ12},{GG2=RS},{TYPE1=zcxlqtxzgx},{MAT1=Znhj},{MAT2=Cgang},{RCL=cuihuo},{MAT3=xiangj},{LWXX=R},{DD=12},{M=M12},{DD1=12},{MP=1.25},{DD2=17},{DD3=34},{V1=17},{V2=21.0},{S1=15},{S2=19},{L=89.5},{L1=40},{L2=6.5},{L3=20},{D1=17.5},{D2=22.0},{D3=32.0},{AA=15.0},{F=11.0},{MG=0.180},{PPATH=bne51/assem/bne51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
GG1
ⁿ/ₐ
GG2
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
球头座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
伸出杆材质
ⁿ/ₐ
RCL
伸出杆热处理
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
MP
螺距
[mm]
DD2
d2(min)
[mm]
DD3
d3(max)
[mm]
V1
(min)
[mm]
V2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L
(max)
[mm]
L1
[mm]
L2
(max)
[mm]
L3
(max)
[mm]
D1
(max)
[mm]
D2
(max)
[mm]
D3
(max)
[mm]
AA
a
[°]
F
负荷(KN)
[KN]
MG
重量(kg)
[kg]
BNE51-SQZ5-RS-R
BNE51
SQZ5-RS
SQZ5
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
5
M5
5
0.80
9
20
8
11.0
7
9
46.0
24
4.5
12
9.0
11.5
17.0
15.0
2.8
0.025
BNE51-SQZ6-RS-R
BNE51
SQZ6-RS
SQZ6
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
6
M6
6
1.00
10
22
11
12.2
8
11
55.2
28
5.0
15
10.0
13.0
20.0
15.0
3.7
0.041
BNE51-SQZ8-RS-R
BNE51
SQZ8-RS
SQZ8
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
8
M8
8
1.25
12
25
12
16.0
10
14
63.5
32
5.0
16
12.5
16.0
24.0
15.0
5.8
0.075
BNE51-SQZ10-RS-R
BNE51
SQZ10-RS
SQZ10
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
10
M10
10
1.25
14
30
15
19.5
11
17
74.5
35
6.5
18
15.0
19.0
28.5
15.0
8.4
0.120
BNE51-SQZ12-RS-R
BNE51
SQZ12-RS
SQZ12
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
12
M12
12
1.25
17
34
17
21.0
15
19
89.5
40
6.5
20
17.5
22.0
32.0
15.0
11.0
0.180
BNE51-SQZ14-RS-R
BNE51
SQZ14-RS
SQZ14
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
14
M14
14
1.50
19
38
22
23.5
17
22
103.0
45
8.0
25
20.0
25.0
36.5
11.0
15.0
0.270
BNE51-SQZ16-RS-R
BNE51
SQZ16-RS
SQZ16
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
16
M16
16
1.50
22
44
23
23.5
19
22
113.0
50
8.0
27
22.0
27.5
40.5
11.0
15.0
0.360
BNE51-SQZ18-RS-R
BNE51
SQZ18-RS
SQZ18
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
18
M18
18
1.50
23
45
25
31.0
20
27
132.0
58
10.0
32
25.0
31.0
45.0
11.0
19.0
0.540
BNE51-SQZ20-RS-R
BNE51
SQZ20-RS
SQZ20
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
20
M20
20
1.50
27
50
25
29.0
24
30
136.0
63
10.0
38
27.5
34.0
45.0
7.5
19.0
0.570
BNE51-SQZ22-RS-R
BNE51
SQZ22-RS
SQZ22
RS
正常系列球头型直杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
22
M22
22
1.50
27
52
26
33.0
24
32
145.5
70
12.0
43
30.0
37.0
50.0
7.5
23.0
0.760
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表