BND51 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...ES)/(SA...ES)·外螺纹·外圈单缝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnd51_asmtab.prj},{NB=BND51-SA20ES-R},{CODE=BND51},{TYPE=SA20ES},{TYPE1=zcxlnlwwqdfx},{MAT1=Cgang},{SUR=dhbdx},{MAT2=Cgang},{MAT3=bearing steel},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=20},{B=16},{DDKK=29.0},{C1=13.5},{DD2=53},{G=M20},{GP=1.50},{MM=20},{HH=78},{L1=43},{L2=105},{R1=0.3},{AA=9.0},{DKN=30},{JKN=60},{MG=0.283},{PPATH=bnd51/assem/bnd51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
杆端材质
ⁿ/ₐ
SUR
杆端表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬垫材质
ⁿ/ₐ
MAT3
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
DDKK
dk
[mm]
C1
(max)
[mm]
DD2
d2(max)
[mm]
G
ⁿ/ₐ
GP
螺距
[mm]
HH
h
[mm]
L1
(min)
[mm]
L2
(max)
[mm]
R1
(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷(KN)
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
BND51-SA5E-R
BND51
SA5E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
5
6
10.0
4.5
21
M5
0.80
36
16
48
0.3
13.0
3.4
3.9
0.011
BND51-SA6E-R
BND51
SA6E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
6
6
10.0
4.5
21
M6
1.00
36
16
48
0.3
13.0
3.4
5.5
0.013
BND51-SA8E-R
BND51
SA8E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
8
8
13.0
6.5
24
M8
1.25
42
21
55
0.3
15.0
5.5
10
0.026
BND51-SA10E-R
BND51
SA10E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
10
9
16.0
7.5
29
M10
1.50
48
26
63
0.3
12.0
8.1
16
0.044
BND51-SA12E-R
BND51
SA12E
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
12
10
18.0
8.5
34
M12
1.75
54
28
71
0.3
10.0
10.8
23
0.066
BND51-SA15ES-R
BND51
SA15ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
15
12
22.0
10.5
40
M14
2.00
63
34
83
0.3
8.0
17
32
0.121
BND51-SA17ES-R
BND51
SA17ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
17
14
25.0
11.5
46
M16
2.00
69
36
92
0.3
10.0
21
44
0.172
BND51-SA20ES-R
BND51
SA20ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
20
16
29.0
13.5
53
M20
1.50
78
43
105
0.3
9.0
30
60
0.283
BND51-SA25ES-R
BND51
SA25ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
25
20
35.5
18.0
64
M24
2.00
94
53
126
0.6
7.0
48
83
0.504
BND51-SA30ES-R
BND51
SA30ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
30
22
40.7
20.0
73
M30
2.00
110
65
147
0.6
6.0
62
110
0.835
BND51-SA35ES-R
BND51
SA35ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
35
25
47.0
22.0
82
M36
3.00
140
82
182
0.6
6.0
80
146
1.410
BND51-SA40ES-R
BND51
SA40ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
40
28
53.0
24.0
92
M39
3.00
150
86
198
0.6
7.0
100
180
1.860
BND51-SA45ES-R
BND51
SA45ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
45
32
60.0
28.0
102
M42
3.00
163
92
217
0.6
7.0
127
240
2.570
BND51-SA50ES-R
BND51
SA50ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
50
35
66.0
31.0
112
M45
3.00
185
104
246
0.6
6.0
156
290
3.580
BND51-SA60ES-R
BND51
SA60ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
60
44
80.0
39.0
135
M52
3.00
210
115
282
1.0
6.0
245
450
5.730
BND51-SA70ES-R
BND51
SA70ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
70
49
92.0
43.0
160
M56
4.00
235
125
318
1.0
6.0
315
610
7.940
BND51-SA80ES-R
BND51
SA80ES
正常系列内螺纹外圈单缝型
碳钢
镀环保白锌
碳钢
轴承钢
淬火
80
55
105.0
48.0
180
M64
4.00
270
140
365
1.0
6.0
400
750
12.060
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表