BHL41 52 - 带座轴承·双轴承定位式T型·基准面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bhl41_52.prj},{NB=BHL43-623ZZ-T20-h10},{CODE=BHL43},{TYPE1=Datum type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=A2017},{SUR=Natural anodized (matte)},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{T=20},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
DH7
最小单位1
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
KK
KK(增加两侧倒角)
ⁿ/ₐ
KC
KC(增加倒角C2)
ⁿ/ₐ
BHL41-623ZZ-T20-h10
BHL41
基准面型/高度h选择型
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
5
4.8
4.3
0
0
BHL42-623ZZ-T20-h10
BHL42
基准面型/高度h选择型
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
5
4.8
4.3
0
0
BHL43-623ZZ-T20-h10
BHL43
基准面型/高度h选择型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
5
4.8
4.3
0
0
BHL44-623ZZ-T20-h10
BHL44
基准面型/高度h选择型
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
5
4.8
4.3
0
0
BHL46-623ZZ-T20-h10
BHL46
基准面型/高度h选择型
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
5
4.8
4.3
0
0
BHL51-606ZZ-T25-h15
BHL51
基准面型/高度h指定型
钢
S45C
发黑
6
17
+0.018/0
13
6
27.8
47
35
23
23.5
6
9.8
5.3
0
0
BHL52-606ZZ-T25-h15
BHL52
基准面型/高度h指定型
钢
S45C
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
13
6
27.8
47
35
23
23.5
6
9.8
5.3
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表