BFF21 46 - 带座轴承·带挡圈型·标准法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bff21_46.prj},{NB=BFF32-623ZZ},{CODE=BFF32},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bff21_46/assem/bff21_46_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFF21-623ZZ
BFF21
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF22-623ZZ
BFF22
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF23-623ZZ
BFF23
圆法兰
钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF24-623ZZ
BFF24
圆法兰
不锈钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF26-623ZZ
BFF26
圆法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF31-623ZZ
BFF31
方法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF32-623ZZ
BFF32
方法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF33-623ZZ
BFF33
方法兰
钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF34-623ZZ
BFF34
方法兰
不锈钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF36-623ZZ
BFF36
方法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF41-623ZZ
BFF41
对边法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF42-623ZZ
BFF42
对边法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF43-623ZZ
BFF43
对边法兰
钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF44-623ZZ
BFF44
对边法兰
不锈钢
A2017
SUS304
喷细砂无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF46-623ZZ
BFF46
对边法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表