LMC31 - 直柱型直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmc31.prj},{NB=LMC31-d25},{CODE=LMC31},{TYPE=kaikoushi},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=HRC60-64},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-20--80},{DD=25},{DDG=0/-0.010},{D=40},{DTOL=0/-0.016},{L=59},{LG=0/-0.3},{L1=41.0},{L1G=0/-0.3},{MM=1.85},{D1=38.0},{HH1=12},{A=50},{RR=1.5},{PX=0.015},{GZLS=5},{C=980},{CO=1570},{G=203.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴套材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDG
d 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 公差
[mm]
L
[mm]
LG
L 公差
[mm]
L1
[mm]
L1G
L1 公差
[mm]
MM
m
[mm]
D1
[mm]
HH1
1
[mm]
A
[°]
RR
r
[mm]
PX
偏心(最大)
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)N
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
G
重量
[g]
LMC31-d12
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
12
0/-0.009
21
0/-0.013
30
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
20.0
8
80
0.8
0.012
3
510
784
32.0
LMC31-d13
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
13
0/-0.009
23
0/-0.013
32
0/-0.2
23.0
0/-0.2
1.30
22.0
9
80
0.8
0.012
3
510
784
37.0
LMC31-d16
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
16
0/-0.009
28
0/-0.013
37
0/-0.2
26.5
0/-0.2
1.60
27.0
11
80
0.8
0.012
4
774
1180
58.0
LMC31-d20
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
20
0/-0.010
32
0/-0.016
42
0/-0.2
30.5
0/-0.2
1.60
30.5
11
60
0.8
0.015
4
882
1370
79.0
LMC31-d25
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
25
0/-0.010
40
0/-0.016
59
0/-0.3
41.0
0/-0.3
1.85
38.0
12
50
1.5
0.015
5
980
1570
203.0
LMC31-d30
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
30
0/-0.010
45
0/-0.016
64
0/-0.3
44.5
0/-0.3
1.85
43.0
15
50
1.5
0.015
5
1570
2740
228.0
LMC31-d35
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
35
0/-0.012
52
0/-0.019
70
0/-0.3
49.5
0/-0.3
2.10
49.0
17
50
1.5
0.020
5
1670
3140
355.0
LMC31-d40
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
40
0/-0.012
60
0/-0.019
80
0/-0.3
60.5
0/-0.3
2.10
57.0
20
50
1.5
0.020
5
2160
4020
546.0
LMC31-d50
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
50
0/-0.012
80
0/-0.019
100
0/-0.3
74.0
0/-0.3
2.60
76.5
25
50
1.5
0.020
5
3820
7940
1420.0
LMC31-d60
LMC31
开口式
GCr15
SUJ2
HRC60-64
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
60
0/-0.015
90
0/-0.022
110
0/-0.3
85.0
0/-0.3
3.15
86.5
30
50
2.0
0.025
5
4700
10000
1650.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表