WEH16 17 - 标准型·单层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/weh16_17_asmtab.prj},{NB=WEH16-d200-100},{CODE=WEH16},{TYPE=ce xiang pei guan},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=200.0},{XING=100.0},{B=305.5},{C=37.5},{D=50.0},{E=165.0},{F=45.0},{M=30},{MP=1.5},{J=0},{K=38},{S=36},{G=10.0},{Y=13.0},{Z=0},{PPATH=weh16_17/assem/weh16_17_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
XING
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
MP
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
Y
最小单位0.1
[mm]
Z
[mm]
WEH16-d2-2.5
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
2.0
2.5
35.7
4.0
16.4
4.5
9.0
5
0.0
11
11
7
1.5
0.5
-
WEH16-d2-5
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
2.0
5.0
40.7
4.0
16.4
9.5
9.0
5
0.0
11
11
7
1.5
0.5
-
WEH16-d3.5-2.5
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
3.5
2.5
35.7
4.0
16.4
4.5
9.0
5
1.0
11
11
7
1.5
0.5
-
WEH16-d3.5-5
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
3.5
5.0
40.7
4.0
16.4
9.5
9.0
5
1.0
11
11
7
1.5
0.5
-
WEH16-d5-3
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
5.0
3.0
51.0
6.5
22.5
6.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d5-10
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
5.0
10.0
65.0
6.5
22.5
20.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d5-15
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
5.0
15.0
75.0
6.5
22.5
30.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d5-25
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
5.0
25.0
95.0
6.5
22.5
50.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d6-3
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
6.0
3.0
51.0
6.5
22.5
6.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d6-10
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
6.0
10.0
65.0
6.5
22.5
20.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d6-15
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
6.0
15.0
75.0
6.5
22.5
30.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d6-25
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
6.0
25.0
95.0
6.5
22.5
50.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
0.8
-
WEH16-d8-3
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
8.0
3.0
51.5
7.0
22.5
6.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
1.2
-
WEH16-d8-10
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
8.0
10.0
65.5
7.0
22.5
20.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
1.2
-
WEH16-d8-15
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
8.0
15.0
75.5
7.0
22.5
30.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
1.2
-
WEH16-d8-25
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
8.0
25.0
95.5
7.0
22.5
50.0
13.0
9
1.0
21
13
12
0.0
1.2
-
WEH16-d10-4
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
10.0
4.0
60.0
7.5
22.5
8.0
19.0
11
1.0
21
13
14
0.0
1.5
-
WEH16-d10-10
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
10.0
10.0
72.0
7.5
22.5
20.0
19.0
11
1.0
21
13
14
0.0
1.5
-
WEH16-d10-20
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
10.0
20.0
92.0
7.5
22.5
8.0
19.0
11
1.0
21
13
14
0.0
1.5
-
WEH16-d10-30
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
10.0
30.0
112.0
7.5
22.5
20.0
19.0
11
1.0
21
13
14
0.0
1.5
-
WEH16-d15-4
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
15.0
4.0
60.0
8.0
22.0
8.0
19.0
11
1.0
21
14
14
3.0
1.9
M5
WEH16-d15-10
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
15.0
10.0
72.0
8.0
22.0
20.0
19.0
11
1.0
21
14
14
3.0
1.9
M5
WEH16-d15-20
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
15.0
20.0
92.0
8.0
22.0
40.0
19.0
11
1.0
21
14
14
3.0
1.9
M5
WEH16-d15-30
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
15.0
30.0
112.0
8.0
22.0
60.0
19.0
11
1.0
21
14
14
3.0
1.9
M5
WEH16-d20-4
WEH16
侧向配管弹簧型
丁腈橡胶
黑色
20.0
4.0
62.0
10.0
22.0
8.0
19.0
11
1.0
21
14
14
3.0
2.3
M5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表