WIF46 - 固定式座椅,侧面安装,经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif46.prj},{NB=WIF46-D10-h9},{CODE=WIF46},{TYPE=Side Mount Economy h Configurable},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=10},{DTOL=0/-0.1},{HH=9},{HHPOOL=[9:24/1]},{S=14},{D1=11.0},{D1TOL=+0.1/0},{T=6},{TTOL=0/-0.12},{W=25},{AA=8},{V=8},{P=14},{DD=5.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
WIF46-D4-h6
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
4
0/-0.1
6
4.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
16
4
6
8
4.5
WIF46-D6-h5
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
6
0/-0.1
8
6.5
+0.1/0
4
0/-0.12
16
16
5
6
8
4.5
WIF46-D7-h7
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
10
8.0
+0.1/0
4
0/-0.12
19
19
6
6
10
4.5
WIF46-D8-h7
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
12
9.0
+0.1/0
6
0/-0.12
22
22
7
8
12
5.5
WIF46-D10-h9
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
14
11.0
+0.1/0
6
0/-0.12
25
25
8
8
14
5.5
WIF46-D13-h12
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
17
14.0
+0.1/0
8
0/-0.15
32
32
10
10
20
6.6
WIF46-D16-h13
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
21
18.0
+0.1/0
8
0/-0.15
38
35
12
10
26
6.6
WIF46-D18-h19
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
23
20.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
45
14
12
34
9.0
WIF46-D21-h18
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
26
23.0
+0.1/0
12
0/-0.18
50
45
15
12
34
9.0
WIF46-D25-h21
WIF46
侧面安装经济h尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
30
27.0
+0.1/0
15
0/-0.22
65
55
19
15
44
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表