WIF11 - 固定座·L型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif11.prj},{NB=WIF11-D13},{CODE=WIF11},{TYPE=L type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=13},{DTOL=0/-0.1},{S=17},{H=30},{D1=14},{D1TOL=+0.1/0},{T=6},{L=32},{W=22},{AA=10},{P=20},{A=14},{DD=6.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
AA
a
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
WIF11-D7
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
10
20
8
+0.1/0
6
19
22
6
10
14
4.5
WIF11-D8
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
12
25
9
+0.1/0
6
22
22
7
12
14
5.5
WIF11-D10
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
14
25
11
+0.1/0
6
25
22
8
14
14
5.5
WIF11-D13
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
17
30
14
+0.1/0
6
32
22
10
20
14
6.5
WIF11-D16
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
21
30
18
+0.1/0
8
38
32
12
26
20
6.5
WIF11-D18
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
23
35
20
+0.1/0
8
50
32
14
34
20
9.0
WIF11-D21
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
26
40
23
+0.1/0
10
50
40
15
34
25
9.0
WIF11-D25
WIF11
L型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
30
45
27
+0.1/0
10
60
40
19
40
25
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表