XTG11 - 轴用斯特封
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xtg11.prj},{NB=XTG11-01},{CODE=XTG11},{MAT1=Teflon bronze},{MAT2=nitrile rubber},{COLOR=Brown},{PP=The shaft is sealed by reciprocating motion},{STR=≤60MPa},{SP=≤15m/s},{FRE=≤5Hz},{TRF=-30~110℃},{UM=Mineral based hydraulic oil, flame retardant oil, biodegradable hydraulic oil, water},{SPE=01},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
耐磨环材质
ⁿ/ₐ
MAT2
O型圈材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
STR
压力
ⁿ/ₐ
SP
速度
ⁿ/ₐ
FRE
频率
ⁿ/ₐ
TRF
使用温度范围
ⁿ/ₐ
UM
使用介质
ⁿ/ₐ
D
D (产品尺寸)
ⁿ/ₐ
DD
d (产品尺寸)
ⁿ/ₐ
DD1
d1 O型圈
ⁿ/ₐ
H
H (产品尺寸)
ⁿ/ₐ
DD2
d2 轴径
ⁿ/ₐ
D1
D1 沟槽底径
ⁿ/ₐ
L
L (槽宽)
ⁿ/ₐ
RR
r (MAX)
ⁿ/ₐ
S1
径向间隙 (<10MPa)
ⁿ/ₐ
S2
径向间隙 (<20MPa)
ⁿ/ₐ
S3
径向间隙 (<40MPa)
ⁿ/ₐ
XTG11-01
XTG11
聚四氟乙烯+青铜
丁腈橡胶
棕色
轴用往复运动单向密封
≤60MPa
≤15m/s
≤5Hz
-30~110℃
矿物基液压油,阻燃油,生物可降解液压油,水
24.9
19.7
3.53
4.0
20.0
30.70
4.2
1.0
0.4
0.25
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表