YWFH - 耐热型压缩弹簧 允许位移量L×60%
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ywfh.prj},{NB=YWFH-D4-L5},{CODE=YWFH},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{OT=Can be used at high temperature below 300°},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DI
允许位移量
ⁿ/ₐ
CO
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
SL1
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
[N/mm]
YWFH-D4-L5
YWFH
耐热型
SUS631
L×60%
±10%
可在高温300°以下使用
0.29
1.80
3
1.5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表