BMQ51 61 - 包覆磁铁
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmq51_61.prj},{NB=BMQ56-D12},{CODE=BMQ56},{TYPE=Jianzhenxingwailuowenxing},{MAT=SUS304},{MAT1=Supermagnet},{MAT2=yimileijuanzhi},{HAR1=xiaoshiA70},{TE=80},{BIAOMIANCIJI=N},{D=12},{M=M6},{MPOOL=6},{MP=1.00},{H=16},{E=10},{F=4},{GG=2},{HH=10},{W=10},{R=2},{N=6.5(0.66)},{G=2900-3100},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
HAR1
衬层硬度
ⁿ/ₐ
TE
耐热温度
[°C]
BIAOMIANCIJI
表面磁极
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GG
g
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
N
吸引力
[N]
G
表面磁通密度高斯(G)
ⁿ/ₐ
BMQ51-D10
BMQ51
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
10
M5
16
10
4
1
7
8
1
4.0(0.40)
3000-3200
BMQ51-D12
BMQ51
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
12
M6
16
10
4
2
10
10
2
6.5(0.66)
2900-3100
BMQ51-D16
BMQ51
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
16
M8
18
11
5
2
12
14
2
8.0(0.81)
2700-2900
BMQ51-D20
BMQ51
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
20
M10
20
13
6
2
14
17
3
17.7(1.80)
2600-2800
BMQ51-D25
BMQ51
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
25
M10
22
15
8
2
14
22
3
35.0(3.56)
2900-3100
BMQ56-D10
BMQ56
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
80
吸引力
10
M5
16
10
4
1
7
8
1
4.0(0.40)
3000-3200
BMQ56-D12
BMQ56
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
80
吸引力
12
M6
16
10
4
2
10
10
2
6.5(0.66)
2900-3100
BMQ56-D16
BMQ56
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
80
吸引力
16
M8
18
11
5
2
12
14
2
8.0(0.81)
2700-2900
BMQ56-D20
BMQ56
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
80
吸引力
20
M10
20
13
6
2
14
17
3
17.7(1.80)
2600-2800
BMQ56-D25
BMQ56
减震型外螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A70
80
吸引力
25
M10
22
15
8
2
14
22
3
35.0(3.56)
2900-3100
BMQ61-D10
BMQ61
减震型内螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
10
M4
15
9
4
0
0
8
1
4.0(0.40)
3000-3200
BMQ61-D12
BMQ61
减震型内螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
12
M4
15
9
4
0
0
10
2
6.5(0.66)
2900-3100
BMQ61-D16
BMQ61
减震型内螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
16
M5
17
10
5
0
0
14
2
8.0(0.81)
2700-2900
BMQ61-D20
BMQ61
减震型内螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
20
M5
17
10
5
0
0
17
3
17.7(1.80)
2600-2800
BMQ61-D25
BMQ61
减震型内螺纹型
SUS304
钕磁铁
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
80
吸引力
25
M6
18
11
6
0
0
22
3
35.0(3.56)
2900-3100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表