UAV01 - 球面垫圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/uav01_asmtab.prj},{NB=UAV01-D28},{CODE=UAV01},{TYPE=Spherical washer},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=38-42HRC},{SUR=Darken},{D=28},{V=17},{V1=15},{T=9.0},{WEI=33},{LINK=webxxx},{PPATH=uav01/assem/uav01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
WEI
重量
[g]
LINK
网址
ⁿ/ₐ
UAV01-D19
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
19
11
9
6.2
13
网站链接
UAV01-D22
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
22
13
11
8.0
19
网站链接
UAV01-D26
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
26
16
13
7.5
20
网站链接
UAV01-D28
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
28
17
15
9.0
33
网站链接
UAV01-D32
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
32
20
17
9.0
30
网站链接
UAV01-D35
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
35
21
19
10.0
50
网站链接
UAV01-D40
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
40
22
21
11.8
89
网站链接
UAV01-D44
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
44
27
24
12.5
110
网站链接
UAV01-D50
UAV01
球面垫圈
45
S45C
38-42HRC
发黑
50
29
27
13.5
150
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表