KAJ01 - 气压用连接块·L形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kaj01.prj},{NB=KAJ01-3K-12},{CODE=KAJ01},{TYPE=LXINGGC},{TYPOOL=standard type},{MAT=A5052},{BC=30X40},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODPOOL=3K},{CODPOOL1=12},{DD1=1/8},{DD2=1/4},{A=30},{B=40},{L=100},{L1=85},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{C=7},{D1=9.5},{D2=5.5},{HH=5.5},{P=30},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
CODPOOL1
螺纹代号
ⁿ/ₐ
DD1
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
DD2
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
KAJ01-1K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
22
1/4
1/4
KAJ01-2K-11
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
11
1/8
1/8
KAJ01-2K-12
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
12
1/8
1/4
KAJ01-2K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
22
1/4
1/4
KAJ01-3K-11
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
11
1/8
1/8
KAJ01-3K-12
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
12
1/8
1/4
KAJ01-3K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
22
1/4
1/4
KAJ01-4K-12
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
12
1/8
1/4
KAJ01-4K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
22
1/4
1/4
KAJ01-5K-12
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
12
1/8
1/4
KAJ01-5K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
22
1/4
1/4
KAJ01-6K-12
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
12
1/8
1/4
KAJ01-6K-22
KAJ01
L形·端面贯穿·标准型
标准型
A5052
30X40
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
22
1/4
1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表