kac11 - 气压用连接块·I形·端面贯穿·间距固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kac11.prj},{NB=KAC11-3K-Q1-G1-K1},{CODE=KAC11},{TYPE=I XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=20X20},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=2},{N1=5},{AA=9.728},{BB=6.5},{M1=3},{M2=4},{M3=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
P
[mm]
N
[mm]
N1
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
KAC11-1K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
15
0
3
KAC11-2K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
15
1
4
KAC11-3K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
15
2
5
KAC11-4K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
15
3
6
KAC11-5K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
15
4
7
KAC11-6K-Q1-G1-K1
KAC11
I形·端面贯穿·间距固定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
15
5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表