YEJ51 88 - 定位销·大肩内螺纹型/大肩外螺纹型·肩部尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yej51_88.prj},{NB=YEJ71-D8-P5-L5-B2-T1-H11},{IDNR=71},{CODE=YEJ71},{TYPE=A-C-D},{SHA=A},{MAT=SKD11},{HRD=Quenching hardness53-58HRC},{SUR=-},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=5},{PTOL=0/-0.01},{L=5},{B=2},{T=1},{TTOL=+0.05/-0.05},{H=11},{HTOL=+0.3/-0.3},{P1=0},{PDF=Single click to PDF},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{ZZHC=N/A},{HC=0.000},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
HTOL
H公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
YEJ51-D5-P3-L6-B2-T1-H8
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.5
M2
3
YEJ51-D6-P4-L6-B2-T2-H9
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.8
M3
5
YEJ51-D8-P5-L8-B2-T2-H11
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
2.2
M5
8
YEJ51-D10-P7-L10-B3-T2-H1...
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.0
M5
8
YEJ51-D12-P7-L12-B3-T2-H1...
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.2
M5
8
YEJ51-D13-P8-L13-B3-T2-H1...
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
3.5
M8
10
YEJ51-D16-P13-L16-B5-T2-H...
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
4.0
M8
12
YEJ51-D20-P16-L20-B5-T2-H...
YEJ51
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
5
5.5
M8
12
YEJ52-D5-P3-L6-B2-T1-H8
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.5
M2
3
YEJ52-D6-P4-L6-B2-T2-H9
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.8
M3
5
YEJ52-D8-P5-L8-B2-T2-H11
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
2.2
M5
8
YEJ52-D10-P7-L10-B3-T2-H1...
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.0
M5
8
YEJ52-D12-P7-L12-B3-T2-H1...
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.2
M5
8
YEJ52-D13-P8-L13-B3-T2-H1...
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
3.5
M8
10
YEJ52-D16-P13-L16-B5-T2-H...
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
4.0
M8
12
YEJ52-D20-P16-L20-B5-T2-H...
YEJ52
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
5
5.5
M8
12
YEJ55-D5-P3-L6-B2-T1-H8
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.5
M2
3
YEJ55-D6-P4-L6-B2-T2-H9
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.8
M3
5
YEJ55-D8-P5-L8-B2-T2-H11
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
2.2
M5
8
YEJ55-D10-P7-L10-B3-T2-H1...
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.0
M5
8
YEJ55-D12-P7-L12-B3-T2-H1...
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
3
3.2
M5
8
YEJ55-D13-P8-L13-B3-T2-H1...
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
3.5
M8
10
YEJ55-D16-P13-L16-B5-T2-H...
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
4
4.0
M8
12
YEJ55-D20-P16-L20-B5-T2-H...
YEJ55
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
5
5.5
M8
12
YEJ56-D5-P3-L6-B2-T1-H8
YEJ56
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度5~8um
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
+0.05/-0.05
+0.3/-0.3
2
1.5
M2
3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表