YBU21 38 - 定位销 大头锥角型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybu21_38.prj},{NB=YBU28-D5-P5.5},{CODE=YBU28},{TYPE=Round},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=5},{P=5.500},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTASA=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
标准材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D 公差
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
YBU21-D5-P5.5
YBU21
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
3
0.0
M2
3
2.0
2.0
2
YBU22-D5-P5.5
YBU22
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
3
0.0
M2
3
2.0
2.0
2
YBU23-D5-P5.5
YBU23
圆型
9CrWMn
SKS3
-
-
-0.004/-0.012
10
6
3
0.0
M2
3
2.0
2.0
2
YBU25-D5-P5.5
YBU25
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
10
6
3
0.0
M2
3
2.0
2.0
2
YBU28-D5-P5.5
YBU28
圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
3
0.0
M2
3
2.0
2.0
2
YBU31-D5-P5.5
YBU31
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
3
2.2
M2
3
2.0
2.0
2
YBU32-D5-P5.5
YBU32
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
3
2.2
M2
3
2.0
2.0
2
YBU33-D5-P5.5
YBU33
多棱型
9CrWMn
SKS3
-
-
-0.004/-0.012
10
6
3
2.2
M2
3
2.0
2.0
2
YBU35-D5-P5.5
YBU35
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
10
6
3
2.2
M2
3
2.0
2.0
2
YBU38-D5-P5.5
YBU38
多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
3
2.2
M2
3
2.0
2.0
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表