YBR01 20 - 大头锥角定位销·多棱型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybr01_20.prj},{NB=YBR11-D6-P8},{CODE=YBR11},{TYPE=A-B},{TOLGR=Dp6},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[8,10]},{PPOOL10=[10]},{L=10},{LTOL=+0.3/0},{B=8},{BTOL=+0.3/0},{C=1.0},{E=3.0},{ETOL=+0.3/0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{V=1.0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{W=3.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MA=M3},{MAPOOL=3},{V1=4},{ZZRC=N/A},{DD=5.0},{MM=0.70},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[4:9/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
ETOL
E公差
[mm]
V
[mm]
DVTOL
引导部D公差
[mm]
W
[mm]
YBR01-D1-P2
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
1
+0.008/+0.002
0/-0.01
3
+0.3/0
3
+0.3/0
0.1
1.5
+0.3/0
0.0
-0.01/-0.03
0.6
YBR01-D2-P3
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
+0.008/+0.002
0/-0.01
4
+0.3/0
3
+0.3/0
0.5
1.0
+0.3/0
0.0
-0.01/-0.03
1.2
YBR01-D3-P4
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
0/-0.01
5
+0.3/0
5
+0.3/0
0.5
2.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
1.5
YBR01-D4-P5
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
0/-0.01
5
+0.3/0
6
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
1.8
YBR01-D5-P6
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
0/-0.01
10
+0.3/0
6
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
2.2
YBR01-D6-P8
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
0/-0.01
10
+0.3/0
8
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
3.0
YBR01-D8-P10
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.006
0/-0.01
15
+0.3/0
8
+0.3/0
1.5
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
3.5
YBR01-D10-P12
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.006
0/-0.01
15
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
4.0
YBR01-D12-P13
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.018/+0.007
0/-0.01
15
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
5.0
YBR01-D13-P15
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
+0.018/+0.007
0/-0.01
22
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
5.5
YBR01-D16-P20
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
+0.018/+0.007
0/-0.01
22
+0.3/0
10
+0.3/0
3.0
5.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
7.0
YBR01-D20-P25
YBR01
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
+0.021/+0.008
0/-0.01
30
+0.3/0
15
+0.3/0
3.0
5.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
9.0
YBR02-D1-P2
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
1
+0.008/+0.002
0/-0.01
3
+0.3/0
3
+0.3/0
0.1
0.5
+0.3/0
0.0
-0.01/-0.03
0.6
YBR02-D2-P3
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
2
+0.008/+0.002
0/-0.01
4
+0.3/0
3
+0.3/0
0.5
1.0
+0.3/0
0.0
-0.01/-0.03
1.2
YBR02-D3-P4
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
+0.008/+0.002
0/-0.01
5
+0.3/0
5
+0.3/0
0.5
2.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
1.5
YBR02-D4-P5
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
+0.012/+0.004
0/-0.01
5
+0.3/0
6
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
1.8
YBR02-D5-P6
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
+0.012/+0.004
0/-0.01
10
+0.3/0
6
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
2.2
YBR02-D6-P8
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
+0.012/+0.004
0/-0.01
10
+0.3/0
8
+0.3/0
1.0
3.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
3.0
YBR02-D8-P10
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
+0.015/+0.006
0/-0.01
15
+0.3/0
8
+0.3/0
1.5
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
3.5
YBR02-D10-P12
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
+0.015/+0.006
0/-0.01
15
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
4.0
YBR02-D12-P13
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
+0.018/+0.007
0/-0.01
15
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
1.0
-0.01/-0.03
5.0
YBR02-D13-P15
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
+0.018/+0.007
0/-0.01
22
+0.3/0
10
+0.3/0
2.0
4.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
5.5
YBR02-D16-P20
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
+0.018/+0.007
0/-0.01
22
+0.3/0
10
+0.3/0
3.0
5.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
7.0
YBR02-D20-P25
YBR02
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
+0.021/+0.008
0/-0.01
30
+0.3/0
15
+0.3/0
3.0
5.0
+0.3/0
2.0
-0.01/-0.03
9.0
YBR03-D1-P2
YBR03
多棱型·P尺寸选择
Dm6
SKS3
-
-
1
+0.008/+0.002
0/-0.01
3
+0.3/0
3
+0.3/0
0.1
0.5
+0.3/0
0.0
-0.01/-0.03
0.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表