YBP21 38 - 定位销 大头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybp21_38.prj},{NB=YBP28-D1-P1.2},{CODE=YBP28},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=1},{P=1.20},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZMA=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
标准材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL1
公差等级
ⁿ/ₐ
TOL2
D 公差
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
YBP21-D1-P1.2
YBP21
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP22-D1-P1.2
YBP22
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP23-D1-P1.2
YBP23
9CrWMn
SKS3
-
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP25-D1-P1.2
YBP25
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP26-D1-P1.2
YBP26
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850 HV ~
镀硬铬,镀层厚度5~8um
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP28-D1-P1.2
YBP28
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
m6
+0.008/+0.002
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP31-D1-P1.2
YBP31
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP32-D1-P1.2
YBP32
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP33-D1-P1.2
YBP33
9CrWMn
SKS3
-
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP35-D1-P1.2
YBP35
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP36-D1-P1.2
YBP36
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850 HV ~
镀硬铬,镀层厚度5~8um
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
YBP38-D1-P1.2
YBP38
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
p6
+0.012/+0.006
3
3
0.1
0.5
0
-
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表