GEL01 02 - 侧边安装型导向轴支座·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gel01_02.prj},{NB=GEL01-D40-H40},{CODE=GEL01},{TYPE=standard type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{ATTA=1Hexagon socket head cap screws},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60},{L=50},{H2=10},{T=22},{L1=32},{DD=9.0},{M=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
GEL01-D8-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
22
33.8
5
12
10
4.5
4
GEL01-D10-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
22
34.8
5
12
10
4.5
4
GEL01-D12-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
25
35.8
5
12
14
4.5
4
GEL01-D13-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
25
36.8
5
12
14
4.5
4
GEL01-D15-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
28
39.8
5
12
16
4.5
4
GEL01-D16-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
28
39.8
5
12
16
4.5
4
GEL01-D18-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
32
42.8
7
16
18
6.6
6
GEL01-D20-H25
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
32
42.8
7
16
18
6.6
6
GEL01-D25-H30
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
38
49.8
7
16
24
6.6
6
GEL01-D30-H30
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
50
52.8
10
22
32
9.0
6
GEL01-D35-H40
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
50
64.8
10
22
32
9.0
6
GEL01-D40-H40
GEL01
标准型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
50
69.8
10
22
32
9.0
6
GEL02-D8-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
22
33.8
5
12
10
4.5
4
GEL02-D10-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
22
34.8
5
12
10
4.5
4
GEL02-D12-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
25
35.8
5
12
14
4.5
4
GEL02-D13-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
25
36.8
5
12
14
4.5
4
GEL02-D15-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
28
39.8
5
12
16
4.5
4
GEL02-D16-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
28
39.8
5
12
16
4.5
4
GEL02-D18-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
+0.018/0
32
42.8
7
16
18
6.6
6
GEL02-D20-H25
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
32
42.8
7
16
18
6.6
6
GEL02-D25-H30
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
38
49.8
7
16
24
6.6
6
GEL02-D30-H30
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
50
52.8
10
22
32
9.0
6
GEL02-D35-H40
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
50
64.8
10
22
32
9.0
6
GEL02-D40-H40
GEL02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
50
69.8
10
22
32
9.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表