GAE01 26 - 法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gae01_26.prj},{NB=GAE11-D6},{CODE=GAE11},{TYPOOL=Guide Type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=black coating},{D=6},{DPOOL1='6','8','8M','10','10M','12','15','16','20','25','30','40'},{LINK=Webxxx},{AA=0.5},{BB=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
GAE01-D6
GAE01
引导型
安装孔通孔
圆法兰
45
S45C
发黑
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE02-D6
GAE02
引导型
安装孔通孔
圆法兰
45
S45C
无电解镀镍
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE06-D6
GAE06
引导型
安装孔通孔
圆法兰
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE11-D6
GAE11
引导型
安装孔通孔
方法兰
45
S45C
发黑
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE12-D6
GAE12
引导型
安装孔通孔
方法兰
45
S45C
无电解镀镍
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE16-D6
GAE16
引导型
安装孔通孔
方法兰
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE21-D6
GAE21
引导型
安装孔通孔
对边法兰
45
S45C
发黑
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
GAE22-D6
GAE22
引导型
安装孔通孔
对边法兰
45
S45C
无电解镀镍
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
GAE26-D6
GAE26
引导型
安装孔通孔
对边法兰
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表