SLL01 - 导向轴·管型·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sll01.prj},{NB=SLL01-D25-L20-E2-F2-A2-B3-P24-Q24},{CODE=SLL01},{TYPE=*****},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=20},{LPOOL=[20:1200/$LMIN.]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{A=2},{B=3},{P=24},{PPOOL=24},{Q=24},{DD=15},{R=0.1},{C=0.2},{ZZLC=0},{ZZSCSD=0},{SC=0},{SD=0},{S=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SLL01-D16-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
8
0.3
0.5
SLL01-D20-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
14
0.3
1.0
SLL01-D25-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
15
0.1
0.2
SLL01-D30-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.009/-0.025
17
0.3
1.0
SLL01-D35-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
19
0.5
1.0
SLL01-D40-L20-E2-F2-A2-B3...
SLL01
管型·两端外螺纹型
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
20
0.5
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表