SEK01 07 - 导向轴·一端外螺纹·带退刀槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sek01_37.prj},{NB=SEK07-D18-L20-E5-M6},{CODE=SEK07},{TYPE=One End Male Thread Type/Groove with retraction},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3-5um.Hardness of Electrodeposited Coatings HV850-},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20:1200/1$LMIN.]},{E=5},{EPOOL=[$E3POOL.:$E1POOL./1]},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12,16},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZMCMD=0},{MC=0},{MD=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差数值
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SEK01-D8-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
0.5
SEK01-D10-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
0.5
SEK01-D12-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
0.5
SEK01-D13-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
0.5
SEK01-D15-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
0.5
SEK01-D16-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
0.5
SEK01-D18-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
0.5
SEK01-D20-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
1.0
SEK01-D25-L20-E5-M6
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
1.0
SEK01-D30-L20-E7-M8
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
1.0
SEK01-D35-L20-E8-M10
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
35
-0.009/-0.025
1.0
SEK01-D40-L20-E9-M12
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
40
-0.009/-0.025
1.0
SEK01-D50-L20-E10-M16
SEK01
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
50
-0.009/-0.025
1.0
SEK02-D8-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
0.5
SEK02-D10-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
0.5
SEK02-D12-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
0.5
SEK02-D13-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
0.5
SEK02-D15-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
0.5
SEK02-D16-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
0.5
SEK02-D18-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
18
-0.006/-0.017
0.5
SEK02-D20-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
1.0
SEK02-D25-L20-E5-M6
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
25
-0.007/-0.020
1.0
SEK02-D30-L20-E7-M8
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
30
-0.007/-0.020
1.0
SEK02-D35-L20-E8-M10
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
35
-0.009/-0.025
1.0
SEK02-D40-L20-E9-M12
SEK02
一端外螺纹·带退刀槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
40
-0.009/-0.025
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表