FMA262-267 - 同步带轮AT10型 A-B形
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
同步轮-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma262-267.prj},{NB=FMA263-AT10200-14-A-H-d10},{CODE=FMA263},{PLT=AT10200},{BLT=20},{TOP=10.0},{PLM=铝合金},{FLM=铝合金},{BM=本色阳极氧化},{SHS=H},{NUT=14},{PUS=A},{DD=10},{A=21.5},{W=27.5},{L=43.0},{CJ=5.40},{C=25},{DJ=0.600},{T=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BM
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
齿距
[mm]
C
角度
[mm]
DJ
倒角
[mm]
T
[mm]
FMA262-AT10150-14-A-H-d10
FMA262-AT10150-14-A-H-d10
FMA262
AT10150
15
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16.5
22.5
38.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
FMA265-AT10150-14-A-H-d10
FMA265-AT10150-14-A-H-d10
FMA265
AT10150
15
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
16.5
22.5
38.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
FMA263-AT10200-14-A-H-d10
FMA263-AT10200-14-A-H-d10
FMA263
AT10200
20
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
21.5
27.5
43.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
FMA266-AT10200-14-A-H-d10
FMA266-AT10200-14-A-H-d10
FMA266
AT10200
20
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
21.5
27.5
43.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
FMA264-AT10250-14-A-H-d10
FMA264-AT10250-14-A-H-d10
FMA264
AT10250
25
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
26.5
32.5
48.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
FMA267-AT10250-14-A-H-d10
FMA267-AT10250-14-A-H-d10
FMA267
AT10250
25
10.0
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
26.5
32.5
48.0
44.563
42.703
34
5.40
25
0.600
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表