XCF010 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf010.prj},{NB=XCF010-D5-L15},{D=5},{L=15.000},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{D1=0.550},{MATERIAL=SUS304-WPB},{HRA=90°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF010-D3-L10
XCF010-D3-L10
3
SUS304-WPB
90°
XCF010-D4-L15
XCF010-D4-L15
4
SUS304-WPB
90°
XCF010-D5-L15
XCF010-D5-L15
5
SUS304-WPB
90°
XCF010-D6-L20
XCF010-D6-L20
6
SUS304-WPB
90°
XCF010-D8-L25
XCF010-D8-L25
8
SUS304-WPB
90°
XCF010-D10-L30
XCF010-D10-L30
10
SUS304-WPB
90°
XCF010-D12-L35
XCF010-D12-L35
12
SUS304-WPB
90°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表