XCF009 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf009.prj},{NB=XCF009-D2-L10},{D=2},{L=10.000},{L1=10,15,20,25},{D1=0.280},{MATERIAL=SWP-A},{HRA=90°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF009-D2-L10
XCF009-D2-L10
2
SWP-A
90°
XCF009-D3-L10
XCF009-D3-L10
3
SWP-A
90°
XCF009-D4-L15
XCF009-D4-L15
4
SWP-A
90°
XCF009-D5-L15
XCF009-D5-L15
5
SWP-A
90°
XCF009-D6-L20
XCF009-D6-L20
6
SWP-A
90°
XCF009-D8-L25
XCF009-D8-L25
8
SWP-A
90°
XCF009-D10-L30
XCF009-D10-L30
10
SWP-A
90°
XCF009-D12-L35
XCF009-D12-L35
12
SWP-A
90°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表