XCF002 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf002.prj},{NB=XCF002-D2-L10},{D=2.000},{L=10.000},{L1=10,15,20,25,30},{D1=0.200},{MATERIAL=SUS304-WPB},{HRA=180°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF002-D2-L10
XCF002-D2-L10
2.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D3-L10
XCF002-D3-L10
3.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D4-L15
XCF002-D4-L15
4.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D5-L15
XCF002-D5-L15
5.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D6-L20
XCF002-D6-L20
6.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D8-L25
XCF002-D8-L25
8.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D10-L30
XCF002-D10-L30
10.000
SUS304-WPB
180°
XCF002-D12-L35
XCF002-D12-L35
12.000
SUS304-WPB
180°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表