XCE015 - 不锈钢型压缩弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xce015.prj},{NB=XCE015-D13-L24-A},{D=13.000},{L=24},{LTS=A},{D1=1.200},{MATERIAL=SWP-A},{L1=[24:150/1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
D1
线圈直径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
XCE015-D5-L15-A
XCE015-D5-L15-A
5.000
0.500
SWP-A
XCE015-D6-L15-A
XCE015-D6-L15-A
6.000
0.600
SWP-A
XCE015-D7-L15-A
XCE015-D7-L15-A
7.000
0.700
SWP-A
XCE015-D8-L20-A
XCE015-D8-L20-A
8.000
0.800
SWP-A
XCE015-D9-L19-A
XCE015-D9-L19-A
9.000
0.900
SWP-A
XCE015-D10-L20-A
XCE015-D10-L20-A
10.000
1.000
SWP-A
XCE015-D11-L21-A
XCE015-D11-L21-A
11.000
1.000
SWP-A
XCE015-D12-L25-A
XCE015-D12-L25-A
12.000
1.200
SWP-A
XCE015-D13-L24-A
XCE015-D13-L24-A
13.000
1.200
SWP-A
XCE015-D14-L30-A
XCE015-D14-L30-A
14.000
1.400
SWP-A
XCE015-D15-L27-A
XCE015-D15-L27-A
15.000
1.400
SWP-A
XCE015-D16-L30-A
XCE015-D16-L30-A
16.000
1.600
SWP-A
XCE015-D17-L31-A
XCE015-D17-L31-A
17.000
1.600
SWP-A
XCE015-D18-L35-A
XCE015-D18-L35-A
18.000
1.800
SWP-A
XCE015-D20-L40-A
XCE015-D20-L40-A
20.000
2.000
SWP-A
XCE015-D23-L45-A
XCE015-D23-L45-A
23.000
2.300
SWP-A
XCE015-D25-L50-A
XCE015-D25-L50-A
25.000
2.600
SWP-A
XCE015-D27-L70-A
XCE015-D27-L70-A
27.000
2.900
SWP-A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表