FAA093-092-089-098 - 带座轴承 无挡圈双轴承L尺寸指定型简易型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa093-092-089-098.prj},{NB=FAA093-6002-ZZ-L30 (30)},{CODE=FAA093},{BEARINGTYPE=6002},{SEALINGRING=ZZ},{L=30},{D=15},{DH7=32},{B=9.0},{H=60},{W=40},{T=10},{DH=28},{D1G7=38},{PCD=48},{K=46},{A=48},{F=0},{D1=9.5},{D2=5.5},{H1=5.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DH
[mm]
D1G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
FAA093-623-ZZ-L20
623
3
10
4.0
33
16
7
7
14
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
FAA093-624-ZZ-L20
624
4
13
5.0
35
18
7
9
17
26
28
26
0
6.5
3.5
3.1
FAA093-605-ZZ-L20
605
5
14
5.0
36
20
8
10
18
26
30
26
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-625-ZZ-L20
625
5
16
5.0
38
22
8
12
20
28
31
28
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-606-ZZ-L20
606
6
17
6.0
39
23
8
13
21
29
32
29
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-626-ZZ-L25
626
6
19
6.0
41
25
8
15
24
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-678-ZZ-L20
678
8
12
3.5
34
18
8
10
16
25
27
25
0
6.5
3.5
3.1
FAA093-698-ZZ-L25
698
8
19
6.0
41
25
8
15
24
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-608-ZZ-L25
608
8
22
7.0
45
29
8
18
27
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-628-ZZ-L25
628
8
24
8.0
47
32
8
20
30
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6700-ZZ-L20
6700
10
15
4.0
37
22
8
12
19
27
30
27
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6800-ZZ-L20
6800
10
19
5.0
41
25
8
15
24
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6900-ZZ-L25
6900
10
22
6.0
45
29
8
19
27
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6000-ZZ-L25
6000
10
26
8.0
50
34
8
22
32
40
39
40
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6200-ZZ-L25
6200
10
30
9.0
54
38
8
24
36
44
42
44
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6701-ZZ-L20
6701
12
18
4.0
40
25
8
15
23
30
31
30
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6801-ZZ-L25
6801
12
21
5.0
44
29
8
17
26
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6901-ZZ-L25
6901
12
24
6.0
48
31
8
21
30
38
38
38
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6001-ZZ-L25
6001
12
28
8.0
52
36
8
24
34
42
40
42
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6201-ZZ-L30
6201
12
32
10.0
56
40
8
26
38
46
43
46
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6702-ZZ-L25
6702
15
21
4.0
44
29
8
18
26
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6802-ZZ-L25
6802
15
24
5.0
47
32
8
20
30
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
FAA093-6902-ZZ-L30
6902
15
28
7.0
57
37
10
25
35
45
45
45
0
9.5
5.5
5.1
FAA093-6002-ZZ-L30
6002
15
32
9.0
60
40
10
28
38
48
46
48
0
9.5
5.5
5.1
FAA093-6202-ZZ-L35
6202
15
35
11.0
64
44
10
29
42
52
49
52
0
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGFCCB, BGFCC, BAFCC, SBAFCC, SBGFCC - 轴承座组件 - 双 无扣环型 L尺寸指定型-紧凑型
Misumi
03.06.2021
SL-SRBC,SH-SRBC,SHD-SRBC - Precision Cleaning Flanged Brackets - Bracket Ty...
Misumi
14.08.2023
BGSCB, BGSC, BASC, SBASC, SBGSC - 轴承座套装 - 双・无挡环・L尺寸选择型 - - 方型 -
Misumi
03.06.2021
CA35 - 双轴承法兰型-无挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
14.06.2024
BFR01_26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
菱形轴承座 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
BRTH - 带座外球面球轴承-冲压菱形法兰式
上隆SAMLO
13.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表