目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
DIN-ISO-U1 - U型单排盖板链条
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
U型单排盖板链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/dimiso_u1/insiu1_asmtab.prj},{NB=10B-U1-6},{PT=6},{WXCN=10B},{P=15.875},{B=30.00},{H=11.30},{A=16.80},{DD8=10.160},{BB8=9.65},{DD2=5.08},{L=23.00},{LC=45.50},{HH2=14.70},{T=1.70},{TT=1.50},{PD=U1},{PPATH=insiu1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB8
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
PD
[mm]
08A-U1-6
08A
12.700
24.20
8.30
14.20
7.950
7.85
3.96
19.40
37.00
12.00
1.50
1.50
U1
08B-U1-6
08B
12.700
24.20
8.30
14.60
8.510
7.75
4.45
20.00
37.00
11.80
1.60
1.50
U1
10A-U1-6
10A
15.875
30.00
12.00
17.40
10.160
9.40
5.08
24.00
45.50
15.00
2.00
1.50
U1
10B-U1-6
10B
15.875
30.00
11.30
16.80
10.160
9.65
5.08
23.00
45.50
14.70
1.70
1.50
U1
12A-U1-6
12A
19.050
36.00
13.00
22.00
11.910
12.57
5.94
30.00
59.00
16.00
2.40
2.00
U1
12B-U1-6
12B
19.050
36.00
13.00
19.60
12.070
11.68
5.72
26.00
53.00
16.00
1.80
2.00
U1
16A-U1-6
16A
25.400
46.00
16.00
27.50
15.880
15.75
7.92
34.20
72.00
24.00
3.20
2.42
U1
16B-U1-6
16B
25.400
49.00
15.40
30.50
15.880
17.02
8.28
41.00
77.00
21.00
4.00
2.00
U1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表