PDS83 & PDA83 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb19.prj},{NB=PDS83-128High},{PN=PDS83-128},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB5},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 1 0},{MOD=0.8},{PA=20},{N=128},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=104.00},{HD=10},{B=5},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=1.120},{VERS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PDS83-15High
PDS83-15
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
15
12.00
13.60
10
5
5
pin hub
PDS83-16High
PDS83-16
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
16
12.80
14.40
10
5
5
pin hub
PDS83-17High
PDS83-17
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
17
13.60
15.20
10
5
5
pin hub
PDS83-18High
PDS83-18
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
18
14.40
16.00
10
5
5
pin hub
PDS83-20High
PDS83-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
20
16.00
17.60
10
5
5
pin hub
PDS83-22High
PDS83-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
22
17.60
19.20
10
5
5
pin hub
PDS83-24High
PDS83-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
24
19.20
20.80
10
5
5
pin hub
PDS83-26High
PDS83-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
26
20.80
22.40
10
5
5
pin hub
PDS83-28High
PDS83-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
28
22.40
24.00
10
5
5
pin hub
PDS83-30High
PDS83-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
30
24.00
25.60
10
5
5
pin hub
PDS83-32High
PDS83-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
32
25.60
27.20
10
5
5
pin hub
PDS83-36High
PDS83-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
36
28.80
30.40
10
5
5
pin hub
PDS83-40High
PDS83-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
40
32.00
33.60
10
5
5
pin hub
PDS83-48High
PDS83-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
48
38.40
40.00
10
5
5
pin hub
PDS83-52High
PDS83-52
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
52
41.60
43.20
10
5
5
pin hub
PDS83-56High
PDS83-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
56
44.80
46.40
10
5
5
pin hub
PDS83-60High
PDS83-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
60
48.00
49.60
10
5
5
pin hub
PDS83-64High
PDS83-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
64
51.20
52.80
10
5
5
pin hub
PDS83-68High
PDS83-68
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
68
54.40
56.00
10
5
5
pin hub
PDS83-72High
PDS83-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
72
57.60
59.20
10
5
5
pin hub
PDS83-80High
PDS83-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
80
64.00
65.60
10
5
5
pin hub
PDS83-84High
PDS83-84
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
84
67.20
68.80
10
5
5
pin hub
PDS83-88High
PDS83-88
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
88
70.40
72.00
10
5
5
pin hub
PDS83-92High
PDS83-92
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
92
73.60
75.20
10
5
5
pin hub
PDS83-96High
PDS83-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
96
76.80
78.40
10
5
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表